17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPC用 ラベル A4 12面 KB-A592 KB-A592

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPC用 ラベル A4 12面 KB-A592

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-A592

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・さまざまなプリンタに適応する共用ラベルです。
・原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。
【商品仕様】
・サイズ:A4
・1片の大きさ(mm):99×52.5
・面数:12面
・用途:宛名、表示用
・入数:1パック(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト