ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ ラミネートフィルム(100μm)【500個入り】 |
|
サカエ クルクル回転盤 樹脂製 |
|
ニチバン 布粘着テープNo.121(50mm×25m) |

【特長】
・耐水性に優れていますから、試験管や薬ビンなどにも最適です。
・鉛筆やボールペンで直接書くことができます。
・PPC(静電複写機)で直接コピーのできる粘着フィルムです。
・用途に応じて、広くお使いいただけます。
【商品仕様】
・サイズ:A4
・1片の大きさ(mm):297×210
・面数:ノーカット
・仕様:不透明、白
・入数:1パック(100枚)

東京硝子器械
ブックボトル 角型

ショーワグローブ
使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~