ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
・新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
・従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
・保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
・位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
・板面/ホーロー
・板面芯材/ペーパーコア
・罫線色/ダークグレー
・
【商品仕様】
・JANコード:4901480445144
・外寸法(W・D・H):898・66・610
・有効板面寸法(W・H):876・575

サンケーキコム
スチールホワイトボード

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,000円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,162円~

馬印
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
0通常価格(税別):18,587円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

トラスコ中山
ホワイトボードシート(大判タイプ)
0通常価格(税別):7,200円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,847円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):16,021円

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

オープン工業
番号札 小 無地
3通常価格(税別):387円