17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャンパスノート 方眼罫 ノートパッド A4横 70枚 レ-M727S5-D レ-M727S5-D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャンパスノート 方眼罫 ノートパッド A4横 70枚 レ-M727S5-D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

レ-M727S5-D

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・図や表が書きやすい5mm方眼罫です。
・上部にタイトル欄があります。
・罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
・筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
・必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
・切り取った後の紙のサイズは正A4サイズです。
・ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
・中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480318226

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト