17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2B

通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:1日目

【特長】・指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。・特殊製法により耐老化性に...

詳細を確認

    型番:

    メク-2B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    メク-2Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    メク-2B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,070
    ( 1,177 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
    ・特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480424316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2Bの型番メク-2Bのページです。 型番メク-2Bに関する仕様情報を記載しております。
    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2B
    紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B
    紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B
    指サック(12個)
    紙めくり リング型 メクリン 5個入り L ブルー メク-P22B
    スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)
    メーカーコクヨコクヨコクヨエスココクヨコクゴ
    通常価格1,0701,1731,0702772942,411
    通常出荷日1日目2日目5日目1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト