17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

通常単価(税別)
846
税込単価
931
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻...

詳細を確認

    型番:

    ホヒ-34W
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ホヒ-34Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ホヒ-34W
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    846
    ( 931 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
    ・160m巻き(約250g)は、小さめバッグや雑貨作りに適したサイズです。
    ・巻き長さ/160m
    ・ひもの太さ/直径2mm
    ・色/ナチュラルホワイト
    ・材質/黄麻100%
    ・巻き方法/チーズ巻き
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480293790

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34Wの型番ホヒ-34Wのページです。 型番ホヒ-34Wに関する仕様情報を記載しております。
    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W
    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W
    麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34
    麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32
    麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31
    荷造り紐 ジュート麻
    メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨユタカメイク
    通常価格8462,2645696601,512439 -
    通常出荷日5日目5日目5日目9日目5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト