17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502 フク-502

ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

通常単価(税別)
4,8994,447
税込単価
5,3894,892
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・マグネット式でホワイトボードはもちろん、スチール面への取り付けが可能。【商品仕様】・JANコ...

詳細を確認

    型番:

    フク-502
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    フク-502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    フク-502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,8994,447
    ( 4,892 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネット式でホワイトボードはもちろん、スチール面への取り付けが可能。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480461311
    ・外寸法(W・H・L):28.2・15・550

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502の型番フク-502のページです。 型番フク-502に関する仕様情報を記載しております。
    ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502
    クリーンハンガー
    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg
    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 2kg
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意
    マグネット標識
    メーカーコクヨユニットクラウンクラウングリーンクロスユニット
    通常価格4,899790 -9,94913,7131,400555
    通常出荷日5日目4日目〜1日目6日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト