17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーファイル EZ PP表紙 A4 120枚収容 オレンジ フ-U320YR フ-U320YR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レバーファイル EZ PP表紙 A4 120枚収容 オレンジ フ-U320YR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

フ-U320YR

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ボタンを押すだけでワンタッチ開閉。 使いやすいレバーファイルが登場。
・「あける」ボタンを押すだけでロックを解除できます(従来のように横にずらす必要がありません)。
・レバー部分・紙押さえ部分共にプラスチック製で、デザインがソフトになり、開閉時に指が痛くなりません。
・とじ厚/12mm。
・収容枚数/120枚。
・外寸法/高さ/307・幅/240・背幅/20。
・ユニバーサルデザイン。
【商品仕様】
・JANコード:4901480148670

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト