17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M フ-SB982M

ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

通常単価(税別)
844
税込単価
928
通常出荷日:5日目

【特長】・積み重ねが可能なフタ付きで、ファイル・CD・MOやオフィスの備品などを美しく整理・収容できま...

詳細を確認

    型番:

    フ-SB982M
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    フ-SB982Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    フ-SB982M
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    844
    ( 928 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積み重ねが可能なフタ付きで、ファイル・CD・MOやオフィスの備品などを美しく整理・収容できます。
    ・組み立ても簡単で持ち運びに便利な取って穴付きです。
    ・オフィス什器のモジュールに合わせた設計で、キャビネットなどにスムーズに収納できます。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480170930
    ・外寸法(W・D・H):200・346・272
    ・内寸法(W・D・H):180・322・260

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982Mの型番フ-SB982Mのページです。 型番フ-SB982Mに関する仕様情報を記載しております。
    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR
    ボックスコンテナ フタ
    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック
    メーカーコクヨアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアステージ
    通常価格8442,5872,5872,587361 -381
    通常出荷日5日目6日目6日目6日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト