17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンドNo.18 袋入り 2900本 コム-518 コム-518

ゴムバンドNo.18 袋入り 2900本 コム-518

通常単価(税別)
1,997
税込単価
2,197
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴム使用(伸縮性に優れています)【商品仕様】・JANコード:4901480456034・...

詳細を確認

    型番:

    コム-518
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    コム-518の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    コム-518
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,997
    ( 2,197 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然ゴム使用(伸縮性に優れています)
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480456034
    ・ゴムの厚み/約1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴムバンドNo.18 袋入り 2900本 コム-518の型番コム-518のページです。 型番コム-518に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムバンドNo.18 袋入り 2900本 コム-518のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムバンドNo.18 袋入り 2900本 コム-518
    輪ゴム ゴムバンド 和ごむ 7本入り 桃 コム-W1P
    輪ゴム ゴムバンド 和ごむ 7本入り 萌木 コム-W1G
    ゴムバンド オーバンド 500g袋
    ゴムバンド 500g袋入
    ゴムバンド100g箱入 No16
    メーカーコクヨコクヨコクヨ共和オカモトたんぽぽ
    通常価格1,9974764761,6141,173314
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト