17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルップ 回転式クリップ 中 21個入り クリ-94-3 クリ-94-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クルップ 回転式クリップ 中 21個入り クリ-94-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

クリ-94-3

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・広がっている挟み口から書類を差し込み、回転させて押し込むことで書類をとじる新しいタイプのクリップです
・ハンドルがないので紙をめくる時、じゃまになりません
・クリップの背幅と同じ厚さの書類が挟めるので、クリップ止めした書類を重ねてもクリップ部がかさばりません
【商品仕様】
・JANコード:4901480510453

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト