17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73 オク-73

オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

通常単価(税別)
1,247
税込単価
1,372
通常出荷日:5日目

【特長】・食品添加物成分を配合し、テーブルや家具などの汚れを落とします。・天然アロエエキスを配合してい...

詳細を確認

    型番:

    オク-73
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    オク-73の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    オク-73
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,247
    ( 1,372 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品添加物成分を配合し、テーブルや家具などの汚れを落とします。
    ・天然アロエエキスを配合しています。
    ・除菌剤を配合しています。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480152479
    ・シートサイズ:210・250

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73の型番オク-73のページです。 型番オク-73に関する仕様情報を記載しております。
    オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73
    オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46
    白ウエス シート
    そうじの神様 リビング用おそうじミトン
    そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン
    定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm
    メーカーコクヨコクヨTAKAGIsavina(KBセーレン)savina(KBセーレン)アズワン
    通常価格1,2472,821686 -64364342,958
    通常出荷日5日目5日目2日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト