17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくがき消し 180ml TW-212 TW-212

らくがき消し 180ml TW-212

通常単価(税別)
1,589
税込単価
1,748
通常出荷日:5日目

【特長】・油性インクやボールペン、クレヨンなどの汚れ落としに最適です。【商品仕様】・JANコード:49...

詳細を確認

    型番:

    TW-212
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TW-212の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TW-212
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,589
    ( 1,748 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油性インクやボールペン、クレヨンなどの汚れ落としに最適です。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480480398

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    らくがき消し 180ml TW-212の型番TW-212のページです。 型番TW-212に関する仕様情報を記載しております。
    らくがき消し 180ml TW-212のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    らくがき消し 180ml TW-212
    らくがき消し TW-210
    LOCTITE らくがき消し
    12ml らくがきおとしペン
    シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200
    220ml 粘着剤はがし/シールはがし
    メーカーコクヨコクヨヘンケルエスココクヨエスコ
    通常価格1,5898406033909351,302 -
    通常出荷日5日目5日目1日目2日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト