17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D T-SM111D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-SM111D

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール製でコンパクトなので、場所をとりません。
・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)
・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
・従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
・大巻きテープは幅24mm、外径φ114mmまでのテープが使用できます。
・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。
・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480318165
・外寸法 W・D・H:42・146・96

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト