17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010

通常単価(税別)
526666
税込単価
579733
通常出荷日:5日目

【特長】・スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。・厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(T-RM1010)になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

両面テープ <ラクハリ> 強力貼る(本体)

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 製品画像

T-RM1010(強力貼るタイプ)

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 製品画像

T-RM1015(強力貼るタイプ)

型番テープ寸法
幅・長さ
仕様
T-RM101010mm・10m強力貼る
T-RM101515mm・10m


●材質/本体ケース:R-ABS・R-PS、つめ替えケース:R-ABS
●つめ替えタイプ
●ACID FREE
両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 製品特徴

【特徴】
紙・厚紙や写真、プラスチック板・木版・ガラス板などの固定に最適。

※あとからはがす用途には使用しないでください。
※本体と詰め替え用テープは、テープ幅や粘着タイプ(強力貼る・しっかり貼れてキレイにはがせる)に関わらず互換性があるため、いずれの組み合わせでも装着可能。


両面テープ <ラクハリ> しっかり貼れてキレイにはがせる(本体)

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 製品画像

T-RM2015(しっかり貼れてキレイにはがせる)

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 製品特徴
型番テープ寸法
幅・長さ
仕様
T-RM201515mm・10mしっかり貼れてキレイにはがせる

●材質/本体ケース:R-ABS・R-PS、つめ替えケース:R-ABS
●つめ替えタイプ
●ACID FREE
両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010 使用例
【特徴】
あとからはがしたいものの貼り付けや、ガラスやスチール家具など平滑面への掲示や仮止めに最適。

※必ず掲示物(ポスターなど)側にテープを貼り付けてください。
※本体と詰め替え用テープは、テープ幅や粘着タイプ(強力貼る・しっかり貼れてキレイにはがせる)に関わらず互換性があるため、いずれの組み合わせでも装着可能。
※掲示物(ポスターなど)からはテープをはがすことができません。
※表面の弱い紙やコピー用紙など薄い紙、印刷面などにご使用になると、紙が破れたり、貼り付けた面にテープが残る場合があります。
※貼り付けて時間が経過すると、貼り付けた面からはがれにくくなる場合があります。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

タイプ

最小発注数量
10
4901480286839
強力タイプ
10個
15
4901480286877
はがせるタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
5日目
666
( 733 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
・厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。
・はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
・キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。
・幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480286839
・テープ寸法(幅・長さ):10mm・10m

ご注意

  • 画像は代表画像(T-RM1010)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ ラクハリ 強力貼る 本体 10mmx10m T-RM1010
25mmx10m 両面テープ(超強力)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカーコクヨエスコエスコエスコエスコ和気産業
通常価格526-4,5801,9301,9302,520427
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目
テープ長さ(m)10101010105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト