ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71 TG-71
通常単価(税別)
404
税込単価
444
通常出荷日:5日目

【特長】・本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。【商品仕様】・JANコード:4901480...

詳細を確認

型番:

TG-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-71の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TG-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480151298
・テープ寸法(幅・長さ):50mm・50m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71の型番TG-71のページです。 型番TG-71に関する仕様情報を記載しております。
クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71
クラフトテープ 50m
コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m
オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装
No.2000 クラフト粘着テープ
クラフト粘着テープ No.313
メーカーコクヨトラスコ中山コニシオカモトカモ井加工紙ニチバン
通常価格404172 -27020516,404 -177 -
通常出荷日5日目1日目〜9日目7日目4日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト