ファクトリーサプライ用品技術窓口
寺岡製作所
クラフト粘着 カートンテープ No.246【1~100個入り】
通常価格(税別):104円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープ No.102N
ニチバン
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目 ~
寺岡製作所
布両面テープ No.712
寺岡製作所
通常価格(税別):388円~
通常出荷日:4日目
コニシ
コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m
通常価格(税別):270円~
通常出荷日:9日目
nitoms
ビニルテープ50mm幅
nitoms
通常価格(税別):732円~
通常出荷日:4日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):329円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451【1~120個入り】
通常価格(税別):783円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2750円~
通常出荷日:1日目


【特長】
・粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。
・従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。
・テープ表面には油性インクで文字が書けます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480151304
・テープ寸法(幅・長さ):50mm・25m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
布テープ「NTPE」
4.5通常価格(税別):6,544円

日東電工
No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ
4.8通常価格(税別):486円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,557円~

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
4.6通常価格(税別):459円~

積水化学工業
PEクロス両面テープ
4.8通常価格(税別):518円~

積水化学工業
マスクライトテープ No.730
4.7通常価格(税別):188円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR
4.6通常価格(税別):2,332円~

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~

nitoms
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm
4.4通常価格(税別):1,405円~