ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150N

布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150N TG-250
通常単価(税別)
743
税込単価
817
通常出荷日:5日目

【特長】・半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。・手で簡単に切ることができます。...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(TG-150)になります。

型番:

TG-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-250の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
色詳細
ダンボール色
JANコード
4901480402055
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TG-250

色詳細

JANコード

最小発注数量
ブラウン
ダンボール色
4901480402055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。
・手で簡単に切ることができます。
・重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。
・段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480406169
・テープ寸法(幅・長さ):50mm・25m
・メーカー品番:TG-150N

ご注意

  • 画像は代表画像(TG-150)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150Nの型番TG-250のページです。 型番TG-250に関する仕様情報を記載しております。
布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150N
布粘着テープ 50mm×25m
カラー布テープ 幅 50mm 長さ 25m
スリオン 布粘着テープ50mm
セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
メーカーコクヨエスコ日本緑十字社マクセルスリオンテックセメダインエスコ
通常価格743540 -1,372406736723
通常出荷日5日目1日目4日目4日目4日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト