ファクトリーサプライ用品技術窓口
マクセルスリオンテック
強粘着紙両面テープ
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):329円~
通常出荷日:5日目
コクヨ
クリーンロッカー
コクヨ
通常価格(税別):51809円~
通常出荷日:9日目
スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
スリーエムジャパン
通常価格(税別):570円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):784円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
トラ布テープ【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):3200円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
スリーエムジャパン
通常価格(税別):575円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに・アク...
詳細を確認

| 型番 | テープ寸法 幅・長さ | 巻き芯径 |
|---|---|---|
| T-215 | 15mm・20m | φ77 |
| T-225 | 25mm・10m | |
| T-240 | 40mm・10m | |
| T-250 | 50mm・10m |
| 型番 | テープ寸法 幅・長さ | 巻き芯径 | 入数 |
|---|---|---|---|
| T-E210 | 10mm・20m | φ77 | 12巻 |
| T-E215 | 15mm・20m | 10巻 | |
| T-E220 | 20mm・20m | 6巻 | |
| T-E240 | 40mm・20m | 3巻 |
・材質/支持体:不織布、粘着剤:アクリル系
・カッター付き
※ACID FREE:写真や紙の劣化の原因となる酸を抑えた商品をコクヨ独自の基準に基づいて定義しております。
※粘着剤:アクリル系とは…アクリル系樹脂系で、ゴム系より対候性・耐久性に優れています。
【特長】
・ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに
・アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません
・テープをスムーズに切ることができるカッターが、パッケージに付いています
【商品仕様】
・JANコード:4901480401935
・テープ寸法(幅・長さ):15mm・20m
・巻き芯径:Ф77
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):219円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):200円~

日東電工
両面接着テープ No.501F
5通常価格(税別):258円~

日東電工
No.500 一般用両面接着テープ
4.6通常価格(税別):220円~

日東電工
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
4.7通常価格(税別):3,775円

スリーエムジャパン
超強力両面テープ 金属・一般材料用
0通常価格(税別):869円~

nitoms
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
5通常価格(税別):1,497円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):570円~

日東電工
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
4.5通常価格(税別):903円~