17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N PN-50N

多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N

通常単価(税別)
71,118
税込単価
78,230
通常出荷日:5日目

【特長】・26穴・30穴が1度であけられる。【商品仕様】・JANコード:4901480432984外寸...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    PN-50N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PN-50Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PN-50N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,118
    ( 78,230 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・26穴・30穴が1度であけられる。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480432984
    外寸法(W・D・H):350・270・143
    ・最大穿孔能力/PPC用紙約16枚
    ・質量/7.5kg
    ・穴径/5.5mm
    ・ピッチ寸法/9.5mm
    ・穿孔奥行き/6.25mm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50Nの型番PN-50Nのページです。 型番PN-50Nに関する仕様情報を記載しております。
    多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N
    手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用
    強力多穴パンチ
    手動多穴パンチ PN-1 22穴
    [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
    手動多穴パンチ
    メーカーコクヨニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業エスコニューコン工業
    通常価格71,11856,96547,19856,30952,53546,437
    通常出荷日5日目1日目3日目6日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト