ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東洋印刷 ワールドプライスラベル 10面 500シート入 |
|
コクヨ ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502 |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |

【特長】
・カラーレーザーラベルの定番
・カラーまたはモノクロレーザープリンタ・コピー機に幅広く対応
・白色度が高く、美しい仕上がり
・プリンタ走行性に優れています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480593531
・サイズ:A4
・1片の大きさ:35・66
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
3.3通常価格(税別):603円~

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PK
5通常価格(税別):13,717円

BROTHER
インクカートリッジ(お徳用4色パック)
4.7通常価格(税別):5,360円

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):6,570円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円