17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G A4 250枚 KB-239 KB-239

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G A4 250枚 KB-239

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-239

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。
・中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480013893

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト