コクヨ CD/DVD用ファイル ディスクタウン 24枚収容 EDF-C105B

コクヨ CD/DVD用ファイル ディスクタウン 24枚収容 EDF-C105B

通常単価:
1,089
通常出荷日:
5日目

【特長】
・外装ケース付きですので、防塵効果があります。
・携帯性に優れています。
・自立しますので、マシンサイドに立てておけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480064611
・サイズ(W X D X H):30×160×273

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,089

型番 : EDF-C105B
通常出荷日 5日目
通常単価 1,089

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ CD/DVD用ファイル ディスクタウン 24枚収容 EDF-C105Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)