ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
10mm ワイヤースリング
エスコ
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
サンワサプライ
通常価格(税別):33026円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):25544円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目


【特長】
・デスク上の書類とノートパソコンを効率よく収納できます。
・可動式仕切板付きなので、書籍や小物をすっきり整理できます。
・棚板の高さは使用状況に応じて25mmピッチで高さ調節が可能です。また、棚板は誤って抜けることを防ぐストッパーが付いた安全設計です。
・支柱の後ろにはコードクリップ、背板の後ろには配線の余長コードを収納できるスペースがあるので、OA機器などの配線を美しくまとめることができます。
・設置する面の段差に合わせて調節可能なアジャスター付きです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480017150
・外寸法(W・D・H):836・330・640
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

トラスコ中山
ヒッカケ棒
4通常価格(税別):2,137円~