17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

戸田ディスクペーパー 中抜タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
1,7912,604
税込単価
1,9702,864
通常出荷日:6日目

【特長】・中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。・コンクリートの面直し、塗...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

最小発注数量
12
100
2パック

10個入り

14
100
2パック

10個入り

16
100
2パック

10個入り

12
125
1パック

10個入り

14
125
1パック

10個入り

16
125
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010
( 2,211 )
6日目
2,010
( 2,211 )
6日目
1,791
( 1,970 )
6日目
2,604
( 2,864 )
6日目
2,417
( 2,659 )
6日目
2,396
( 2,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
・コンクリートの面直し、塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸田ディスクペーパー 中抜タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸田ディスクペーパー 中抜タイプ
ファブリックホイール(万能タイプ)
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
ナイロンディスクミニ ハード
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
BS “BSサビトルネードサンダー”
メーカー戸田研磨工業ノリタケコーテッドアブレーシブスリーエムジャパントラスコ中山スリーエムジャパンイチグチ
通常価格1,791-5,5552,8024,355 -2,3011,799
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
商品タイプディスクペーパーナイロンディスクディスクペーパーナイロンディスクディスクペーパーディスクペーパー
穴径(mm)15.925.416(15)101615
厚み(mm)1251312713
砥粒CCACナイロン不織布CC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング