17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-3000g 1600×2000

通常単価(税別)
18,507
税込単価
20,358
通常出荷日:15日目

最もスタンダードなタイプキャップを、上下2枚のシートで挟んだ3層構造【特長】・円柱状に真空成形したシー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 厚み(mm)
    10
  • 幅(mm)
    1600
  • 長さ(m)
    2
  • 高さの目安 (mm)
    9.8 ~ 10.8
  • 質量(g)
    約9600
  • 構造
    3層タイプ
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1枚
1個
グレー黒グレー
1枚
1個
白黒白
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,507
( 20,358 )
15日目
18,507
( 20,358 )
15日目
18,507
( 20,358 )
15日目

詳細情報

基本情報

最もスタンダードなタイプ
キャップを、上下2枚のシートで挟んだ3層構造
【特長】
・円柱状に真空成形したシートと上下2 枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造中空積層板です。
・非常に軽く加工性に優れた3mm 厚から、標準色で鮮やかな色が楽しめる5mm 厚、様々な場面で扱いやすい6mm 厚、剛性が高く強度に優れた9mm、10mm厚と5種類の厚みを取り揃えています。
・製品の強度に関係する目付重量を選ぶことができ、お客様の用途に合った製品をご提案させていただくことが可能です。
・3層構造で一枚ずつ成形しているので、それぞれのシートの色を変え、より機能性を高めることが可能です。

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-3000g 1600×2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-3000g 1600×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-2000g 1600×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-900g 1580×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1500g 1580×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-800g 1580×2000
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格18,50724,15628,99326,95026,80823,829
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプその他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材
厚み(mm)1095565
幅(mm)160016001580158015801580
長さ(m)222222
高さの目安(mm)9.8 ~ 10.89.0 ~ 9.94.9 ~ 5.54.8 ~ 5.45.5 ~ 6.04.7 ~ 5.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング