ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモダイナウェイHFP 68

通常単価(税別)
13,714
税込単価
15,085
通常出荷日:5日目

コスモダイナウエイHFP68は、工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消...

詳細を確認
  • 消防法分類
    非該当
  • 密度 (g/cm³)
    (15℃)0.8666
  • 引火点 (℃)
    264
  • 動粘度
    (40℃)66.97、(100℃)9.337
  • 粘度指数
    117
  • 流動点 (℃)
    -27.5
  • L1.0
  • 質量 (g)
    19900
  • 規格
    G68
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

DYNAWAY-HFP68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DYNAWAY-HFP68の仕様・寸法情報

消防法分類
非該当
密度(g/cm³)
(15℃)0.8666
引火点(℃)
264
動粘度
(40℃)66.97、(100℃)9.337
粘度指数
117
流動点(℃)
-27.5
L1.0
質量(g)
19900
規格
G68
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DYNAWAY-HFP68

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,714
( 15,085 )
5日目

詳細情報

基本情報

コスモダイナウエイHFP68は、工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
最近の工作機械は高速化・自動化に加え高精度制御化が一段と進行しており、すべり案内面を持つ工作機械においては、案内面で発生する摩擦抵抗を最小化することが求められております。
コスモダイナウエイHFP68は低摩擦発現に有効な添加剤を最適に配合しているため、超低速時においてもスティックスリップの発生を防止し、優れた位置決め精度を発揮します。
コスモダイナウエイHFP68は水溶性切削油との分離性、耐スラッジ性に優れることに加え、水溶性切削油性能への悪影響を極めて低く抑えていますので、メンテナンスの簡略化、作業環境の維持、安定した機械の長時間運転および水溶性切削油の長寿命化が図れます。
【特長】
・高引火点で非危険物(可燃性液体類)です
コスモダイナウエイHFP68は、高度精製したHVI基油の配合により消防法上の非危険物扱いの「可燃性液体類」に分類され、危険物第四類(第四石油類)に比べて貯蔵管理や取り扱い上での各種規制が大幅に緩和されます。
・.摺動特性が極めて優れています
コスモダイナウエイHFP68を使用しますと、すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。
ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。
また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
・水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。
コスモダイナウエイHFP68は優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。
耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。・耐腐食性に優れています
コスモダイナウエイHFP68は鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモダイナウェイHFP 68の型番DYNAWAY-HFP68のページです。 型番DYNAWAY-HFP68に関する仕様情報を記載しております。
コスモダイナウェイHFP 68のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモダイナウェイHFP 68
コスモスクリュー32
コスモハイドロクリーン
コスモダイナウェイEX
コスモレシプロ
コスモNEWマイティスーパー
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油
通常価格13,71412,25422,18713,229 -12,254 -12,742 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
消防法分類非該当--該当該当該当
密度(g/cm³)(15℃)0.8666(15℃)0.8603(15℃)0.8671---
引火点(℃)264224186---
動粘度(40℃)66.97、(100℃)9.337(40℃)32.04、(100℃)5.540(40℃)49.10、(100℃)8.143---
粘度指数117110138---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト