17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモピュアセイフティー(46-150)

通常単価(税別)
11,90212,409
税込単価
13,09213,650
通常出荷日:5日目

昨今の安全衛生、ファイン化の時代を迎え、高度に精製された高級潤滑油のニーズが高まっております。コスモピ...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    20000
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

密度

(g/cm³)

引火点

(℃)

動粘度

粘度指数

流動点

(℃)

酸価

仕様

内容量

最小発注数量
(15℃)0.8950
212
(40℃)43.50、(100℃)6.150
82
-12.5
0.01以下
L1.5
硫黄分(X線法):0.38、残留炭素分:0.01以下、アニリン点(℃):91.8、屈折率(20℃):1.4924、組成分析(n-d-M):%CA⇒10.6/%CN ⇒30.2/%CP⇒59.2、平均分子量:403、蒸留性状GC法(℃):初留点⇒276/95%留出温度⇒518、DMSO抽出物:2.3
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8930
230
(40℃)66.20、(100℃)8.280
92
-10
0.01
L1.5
硫黄分(X線法):0.39、残留炭素分:0.03、アニリン点(℃):99.5、屈折率(20℃):1.4915、組成分析(n-d-M):%CA⇒9.2/%CN ⇒27.7/%CP⇒63.1、平均分子量:462、蒸留性状GC法(℃):初留点⇒293/95%留出温度⇒563、DMSO抽出物:2.0
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8850
252
(40℃)95.20、(100℃)10.80
97
-12.5
0.01以下
L1.0
硫黄分(X線法):0.14、残留炭素分:0.06、アニリン点(℃):109.1、屈折率(20℃):1.4876、組成分析(n-d-M):%CA⇒7.2/%CN ⇒25.8/%CP⇒67.0、平均分子量:518、蒸留性状GC法(℃):初留点⇒325/95%留出温度⇒566、DMSO抽出物:0.4
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8920
268
(40℃)132.0、(100℃)13.60
98
-12.5
0.01以下
L1.5
硫黄分(X線法):0.31、残留炭素分:0.13、アニリン点(℃):110.1、屈折率(20℃):1.4912、組成分析(n-d-M):%CA⇒7.9/%CN ⇒25.3/%CP⇒66.8、平均分子量:555、蒸留性状GC法(℃):初留点⇒335/95%留出温度⇒579、DMSO抽出物:0.3
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,409
( 13,650 )
5日目
12,409
( 13,650 )
5日目
12,409
( 13,650 )
5日目
11,902
( 13,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

昨今の安全衛生、ファイン化の時代を迎え、高度に精製された高級潤滑油のニーズが高まっております。
コスモピュアセイフティーは、高度に精製されたパラフィン系の潤滑油です。一般機械油および各種工業製品(工作油剤、繊維油剤)、自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。
パラフィン系原料用潤滑油としての性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準および欧州基準(PCA3%未満)をクリアーしています。
【特長】
・高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
・蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
・重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
・日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
【用途】
・一般工業用機械潤滑油に適しています。
・インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモピュアセイフティー(46-150)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモピュアセイフティー(46-150)
コスモピュアセイフティー(10-32)
コスモタービンスーパー
コスモハイドロAW
コスモレシプロ
コスモNEWマイティスーパー
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油
通常価格11,902-10,978 -13,077 -12,215 -12,254 -12,742 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
質量(g)200002000020000200002000020000
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト