17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモグリースダイナマックスEP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモグリースダイナマックスEP

販売終了

型番

DYNAMAXEP-0-2.5KG

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リチウム系極圧万能グリース。
【特長】
・耐荷重性に優れています。
・耐熱性に優れています。
・機械的安定性に優れています。
・耐水性およびさび止め性に優れています。
・酸化安定性に優れています。
・廃水・廃グリースの処理が容易です。
【用途】
・使用温度範囲が-30℃~130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐熱性
外観
暗褐色軟膏状
ちょう度
(25℃)362
質量(g)
15000
石けん基の種類
リチウム
滴点(℃)
177
離油度(mass%:5.0)
(100℃、24hr)8.7
水洗耐水度(mass%:3)
-
仕様
混和安定度(10万回):380、見かけ粘度(-10℃、せん断率10-1)Pa・s:11.5
内容量
1セット(2.5kg×6)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト