17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモグリースダイナマックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモグリースダイナマックス

販売終了

型番

DYNAMAX-1-2.5KG

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リチウム系万能グリース。
【特長】
・耐熱性に優れています。
・耐水性、さび止め性に優れています。
・酸化安定性に優れています。
・軸受音響性に優れています。
・チャネリング性に優れています。
【用途】
・使用温度範囲が-30℃~130℃と広いのであらゆる産業機械の軸受、歯車、その他摺動面の潤滑グリースとして適します。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐熱性
外観
黄褐色軟膏状
ちょう度
(25℃)322
質量(g)
15000
石けん基の種類
リチウム
滴点(℃)
322
離油度(mass%:5.0)
(100℃、24hr)5.0
水洗耐水度(mass%:3)
(38℃、1hr)3
仕様
低温トルク(-30℃) mN・m:起動トルク⇒320/回転トルク⇒60
内容量
1セット(2.5kg×6)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト