17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモハイドロクリーン

通常単価(税別)
22,187
税込単価
24,406
通常出荷日:5日目

コスモハイドロクリーンは、油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラ...

詳細を確認
  • 密度 (g/cm³)
    (15℃)0.8671
  • 引火点 (℃)
    186
  • 動粘度
    (40℃)49.10、(100℃)8.143
  • 粘度指数
    138
  • 流動点 (℃)
    -27.5
  • 酸価
    0.3
  • 質量 (g)
    19900
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

HYDROCLEAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HYDROCLEANの仕様・寸法情報

密度(g/cm³)
(15℃)0.8671
引火点(℃)
186
動粘度
(40℃)49.10、(100℃)8.143
粘度指数
138
流動点(℃)
-27.5
酸価
0.3
質量(g)
19900
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HYDROCLEAN

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,187
( 24,406 )
5日目

詳細情報

基本情報

コスモハイドロクリーンは、油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
【特長】
・装置を稼動しながらフラッシングできます
コスモハイドロクリーンは、現在、ご使用中の油圧作動油に添加するだけで、装置を停止することなくフラッシングを行うことができます。
・スラッジの成長を抑制します
コスモハイドロクリーンは、凝集して巨大化するスラッジの性質を抑制し、強力に分散させることで油中の汚染を防止します。
・油圧系統内をクリーンに保ちます
コスモハイドロクリーンは、油圧機器やタンクおよび配管内をクリーンに保ち、スラッジによる油圧系統でのトラブル発生を防止します。
・弊社商品との併用で大きな効果が期待できます
コスモハイドロクリーンは、弊社の非亜鉛系油圧作動油と併用されますと、一段と効能が高くなります。
【使用上のメリット】
・供油でのフラッシングのような、煩雑な作業が不必要です。
・フラッシング使用油量の大幅な削減により、大きなコストダウンになります。
・廃油量を大幅に削減できます。
・供油によるフラッシングでは不十分な部分も、十分に洗浄でき、油圧系統内すべてを清浄にします。
・装置を停止せずにフラッシング作業ができるため、生産性を低下させません。
・上記から省資源・環境保全への取り組みに最適な商品です。
【使用方法】
・現在、ご使用中の油圧作動油にコスモハイドロクリーン濃度が5%になるように添加して下さい。
・添加後、通常の運転にて約2週間、油圧機械を動かして下さい。その際、設備内に蓄積されていたスラッジなどが、フィルターにトラップされる可能性があります。コスモハイドロクリーン使用中はフィルター詰まりにお気をつけ下さい。
・上記1・2の後、油圧作動油の抜き取りとフィルターの交換や清掃をして下さい。
・新油(本運転用油)を充填して下さい。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモハイドロクリーンの型番HYDROCLEANのページです。 型番HYDROCLEANに関する仕様情報を記載しております。
コスモハイドロクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモハイドロクリーン
コスモダイナウェイHFP 68
コスモスクリュー32
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油トラスコ中山ニッペコ大澤ワックス
通常価格22,18713,71412,2541,9001,0171,188 -
通常出荷日5日目5日目5日目19日目4日目3日目
密度(g/cm³)(15℃)0.8671(15℃)0.8666(15℃)0.8603---
引火点(℃)186264224---
動粘度(40℃)49.10、(100℃)8.143(40℃)66.97、(100℃)9.337(40℃)32.04、(100℃)5.540---
粘度指数138117110---
流動点(℃)-27.5-27.5-22.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト