17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモダイナウェイEX

通常単価(税別)
13,22914,428
税込単価
14,55215,871
通常出荷日:5日目

コスモダイナウェイEXは厳選した各種添加剤を適量配合し、工作機械での超低速から高速加工域において極めて...

詳細を確認
  • 消防法分類
    該当
  • 質量 (g)
    19900
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

密度

(g/cm³)

引火点

(℃)

動粘度

粘度指数

流動点

(℃)

規格

内容量

最小発注数量
(15℃)0.8674
220
(40℃)32.18、(100℃)5.572
111
-30
L0.5
G32
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8808
244
(40℃)68.84、(100℃)8.960
104
-27.5
L1.0
G68
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8958
286
(40℃)219.4、(100℃)18.93
97
-22.5
L1.5
G220
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,353
( 14,688 )
5日目
13,229
( 14,552 )
5日目
14,428
( 15,871 )
5日目

詳細情報

基本情報

コスモダイナウェイEXは厳選した各種添加剤を適量配合し、工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持つ超高性能摺動面専用油です。
最近の工作機械は高速化・自動化に加え高精度制御化が一段と進行しており、すべり案内面を持つ工作機械においては、案内面で発生する摩擦抵抗を最小化することが求められております。
コスモダイナウェイEXは低摩擦発現に有効な添加剤を最適に配合しているため、超低速時においてもスティックスリップの発生を防止し、優れた位置決め精度を発揮します。
コスモダイナウェイEXは水溶性切削油との分離性、耐スラッジ性に優れることに加え、水溶性切削油性能への悪影響を極めて低く抑えていますので、メンテナンスの簡略化、作業環境の維持、安定した機械の長時間運転および水溶性切削油の長寿命化が図れます。
【特長】
・摺動特性が極めて優れています。
・コスモダイナウェイEXを使用しますと、すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。
・ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。
すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
・水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。
・コスモダイナウェイEXは優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。
・耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。
・添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
・耐腐食性に優れています。
・コスモダイナウェイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモダイナウェイEXのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の摺動面に使用
5
満足度:5.0
当社では使用するオイルをコスモ石油で統一しています。この商品は機械の摺動面に潤滑油として使用しています。性能と価格のバラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモダイナウェイEX
コスモダイナウェイHFP 68
コスモレシプロ
コスモハイドロHV
コスモNEWマイティスーパー
コスモタービンスーパー
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油
通常価格13,229-13,71412,254 -15,725 -12,742 -13,077 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
消防法分類該当非該当該当該当該当該当
質量(g)199001990020000200002000020000
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト