17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモレシプロ

通常単価(税別)
12,25412,506
税込単価
13,47913,757
通常出荷日:5日目

近年往復動式空気圧縮機は小型、高速、大容量化による高性能化が進み、これによって圧縮機の機械条件、使用条...

詳細を確認
  • 消防法分類
    該当
  • 質量 (g)
    20000
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

密度

(g/cm³)

引火点

(℃)

動粘度

粘度指数

流動点

(℃)

酸価

仕様

内容量

最小発注数量
(15℃)0.8774
242
(40℃)56.02、(100℃)7.784
103
-27.5
0.08
L1.0
さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8803
246
(40℃)68.21、(100℃)8.795
101
-25
0.08
L1.0
さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8854
270
(40℃)100.2、(100℃)11.17
96
-10
0.08
L1.5
さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性:40-40-0(5)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8874
278
(40℃)148.0、(100℃)14.55
96
-10
0.07
L2.0
さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性:40-40-0(5)
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,254
( 13,479 )
5日目
12,254
( 13,479 )
5日目
12,254
( 13,479 )
5日目
12,506
( 13,757 )
5日目

詳細情報

基本情報

近年往復動式空気圧縮機は小型、高速、大容量化による高性能化が進み、これによって圧縮機の機械条件、使用条件は非常に過酷なものとなってきています。このような各種条件の過酷化は、使用潤滑油に対する負担を増大させており、圧縮機を正常に稼動させ、効率的な管理を行うためには、より高性能な圧縮機油が必要になってきました。
コスモレシプロは、過酷な条件においても優れた性能を発揮するよう長期にわたる研究と実機試験の結果開発された往復動式空気圧縮機専用油で、特に耐炭化性、酸化安定性に優れており、長期間安心してご使用いただけます。
【特長】
・耐炭化性に優れています。往復動式圧縮機の内部油は圧縮によって発生した圧縮熱で高温にさらされながら圧縮空気と接触して急激な高温酸化劣化を受け、スラッジや炭化物を生成しやすくなります。
・炭化物が堆積した場合はピストンリングの焼付き、固着あるいは吐出弁の作動不良をまねくばかりでなく、吐出配管の発火、爆発など圧縮機のトラブルの原因となります。
・コスモレシプロは往復動圧縮機で想定される条件において、吐出弁や吐出配管への炭化物堆積ができるだけ少なくなるように添加剤を選択した、保守管理が容易な往復動圧縮機専用油です。
・高温酸化安定性が優れています。コスモレシプロは高性能な特殊酸化防止剤を配合していますので、内・外部油の各種条件に対応して優れた高温酸化安定性を有しており、長寿命往復動圧縮機専用油として長期間安心してご使用いただけます。
・抗乳化性が優れています。
・泡立ち性、さび止め性、潤滑性が優れています。
【用途】
・往復動式圧縮機の内外部潤滑用(スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなどの油冷式回転式空気圧縮機には高性能専用油「コスモスクリュー 32、32Xおよび32S」をご使用下さい。)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモレシプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモレシプロ
コスモダイナウェイHFP 68
コスモタービン
コスモハイドロHV
コスモスーパーエポックES
コスモタービンスーパー
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油
通常価格12,254-13,71412,108 -15,725 -13,989 -13,077 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
消防法分類該当非該当該当該当該当該当
質量(g)200001990020000200002000020000
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト