17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモECOギヤーEPS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモECOギヤーEPS

販売終了

型番

ECOGEAR-EPS68

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コスモECOギヤーEPSは、高度に精製したベースオイルにS-P系極圧剤や、有機モリブデンを配合した工業用ギヤ油です。モリブデンがギヤ表面に油膜を形成し、ギヤ噛み込み時に発生する摩擦を滑らかにさせることにより、省電力効果を発揮します。市販工業用極圧ギヤ油よりも、更なる省電力効果が発揮できる商品です。
コスモECOギヤーEPSは、熱・酸化安定性についても、従来の工業用極圧ギヤ油より高い性能を有するため、よりメンテナンスフリーが実現でき、生産性の向上に貢献できる商品です。工業用ギヤ油に対しても、従来より省エネルギー化を図るもの、長寿命で使用できるものが環境対応型商品として求められております。
【特長】
・効果的な省電力効果を発揮します。コスモECOギヤーEPSは、有機モリブデンをバランスよく配合してありますので摩擦を極めて少なくし、省電力効果を高めます。
・スラッジの生成がほとんどありません。コスモECOギヤーEPSは、熱・酸化安定性が優れていますので、熱負荷の高いギヤ設備で長時間使用されてもスラッジの生成はほとんどありません。
・ギヤの損傷を防止します。コスモECOギヤーEPSは、有機モリブデンの効果で高負荷なギヤ設備においてもギヤの損傷を防止します。
・ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。コスモECOギヤーEPSは、高度に精製したベースオイルに各種厳選した添加剤をバランスよく配合することによって、熱・高負荷に耐えるロングライフタイプであります。メンテナンスを軽減し、それに掛かる費用を低減します。
・水分離性に優れています。コスモECOギヤーEPSは、高度に精製したベースオイルに水分離性を考慮した添加剤を使用しておりますので水分が混入した場合、速やかに分離します。
・AGMAによる工業用ギヤ油のEPタイプに相当した商品です。
・摩擦低減力が優れていますので、省電力効果を発揮し、動力コストの削減に貢献します。
・耐荷重性能が優れていますので、ギヤを損傷から防止し、長持ちさせます。
・熱・高負荷でのオイル劣化に対する抵抗力が強く、ロングライフタイプです。メンテナンスが少なく費用削減に寄与します。
・ウォーム歯車用ギヤー油としても使用可能です。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

密度(g/cm³)
(15℃)0.8829
引火点(℃)
236
動粘度
(40℃)67.57、(100℃)8.824
粘度指数
103
流動点(℃)
-20
酸価
0.59
緑色透明
質量(g)
20000
仕様
さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性試験(ml(分)):40-40-0(10)、チムケンOK荷重(lbs):65
内容量
1缶(20L)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト