17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモギヤーSE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモギヤーSE

販売終了

型番

GEAR-SE68

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コスモギヤーSEは高度に精製したベースオイルに厳選したS-P系極圧剤、酸化防止剤、防錆剤等をバランスよく配合していますので、高温・高荷重といった過酷な使用条件の工業用歯車に使用可能なギヤー油です。
コスモギヤーSEは、国内のJIS規格だけでなく、厳しい要求性能が規定されている海外のISO規格、AGMA規格、US steel社およびGM社の工業用極圧ギヤー油規格に相当します。
コスモギヤーSEはこれらの規格に規定された評価試験によって優れた極圧性、酸化安定性、水分離性、シール適合性および防錆性を確認していますので、多様化する潤滑要求に対応が可能です。
【特長】
・極圧性が優れていますので、高荷重のかかるギヤー寿命の延長が期待できます。
・酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
・水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
・消泡性に優れています。
【用途】
・各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑。
・各種産業機械の減速機の潤滑。
・高温、高荷重の工業用各種ギヤー及び軸受の潤滑。
・ウォーム歯車用ギヤー油としても使用可能です。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

密度(g/cm³)
(15℃)0.8823
引火点(℃)
234
動粘度
(40℃)69.71、(100℃)9.030
粘度指数
104
流動点(℃)
-20
酸価
0.36
L1.0
質量(g)
20000
仕様
さび止め性(蒸留水法):さびなし、抗乳化性試験:40-40-0(10)
内容量
1缶(20L)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト