17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コスモハイドロAW
コスモ石油
シェルテラスS2 M
昭和シェル石油
ダフニースーパーハイドロA
出光興産

コスモハイドロHV

通常単価(税別)
15,72516,326特別価格
税込単価
17,29817,959特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

近年、省エネルギー、省資源の要求がますます高まり、油圧機器の小型化、高速化、高圧化がなされ、油圧作動油...

詳細を確認
  • 消防法分類
    該当
  • 質量 (g)
    20000
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

密度

(g/cm³)

引火点

(℃)

動粘度

粘度指数

流動点

(℃)

酸価

仕様

内容量

最小発注数量
(15℃)0.8569
154
(40℃)10.43、(100℃)2.923
137
-37.5
0.49
L0.5
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8588
204
(40℃)22.42、(100℃)4.731
134
-37.5
0.48
L0.5
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(15)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8658
230
(40℃)32.34、(100℃)6.090
138
-37.5
0.49
L0.5
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(20)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8727
230
(40℃)46.59、(100℃)7.771
135
-37.5
0.47
L1.0
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(25)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8797
240
(40℃)69.52、(100℃)10.31
134
-35
0.51
L1.0
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(20)
1缶(20L)
1個
(15℃)0.8862
246
(40℃)103.5、(100℃)13.69
132
-30
0.5
L1.0
さび止め性能 :(蒸留水・人工海水)さびなし、抗乳化性:40-40-0(20)
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,725
( 17,298 )
5日目
15,725
( 17,298 )
5日目
16,32615,715
( 17,287 )
5日目
15,725
( 17,298 )
5日目
15,725
( 17,298 )
5日目
15,725
( 17,298 )
5日目

詳細情報

基本情報

近年、省エネルギー、省資源の要求がますます高まり、油圧機器の小型化、高速化、高圧化がなされ、油圧作動油に対する要求が高まっております。
油圧システムでは与えられたエネルギーの約半分が仕事に使われず摩擦抵抗、配管抵抗、攪拌抵抗等により熱となって失われています。
油圧作動油を用いた省エネルギー対策のひとつとして、油圧作動油の低温特性の改善による配管抵抗、攪拌抵抗の減少が挙げられます。
コスモハイドロHVは、これらに対応し開発した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油で、油圧システムでの動力費の削減に効果を発揮します。
コスモハイドロHVは、高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
【特長】
・粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
・低温粘度特性が優れていますので、機器始動時のアイドリング時間の短縮が期待されます。
・摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
・酸化安定性が優れていますので、長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
・せん断安定性が優れていますので、長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
・パッキン、シール材との適合性が優れています。
・抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に水が混入しても直ちに水と油に分離し、安定した性能を維持します。
・さび止め性が優れており、さびの発生を抑制します。
・消泡性に優れています。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモハイドロHVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモハイドロHV
コスモタービン
コスモNEWマイティスーパー
コスモレシプロ
コスモダイナウェイHFP 68
コスモスーパーエポックES
メーカーコスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油コスモ石油
通常価格15,725-12,108 -12,742 -12,254 -13,71413,989 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
消防法分類該当該当該当該当非該当該当
質量(g)200002000020000200001990020000
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト