17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)
通常単価(税別)
4,15521,936
税込単価
4,57124,130
通常出荷日:5日目

【特長】・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現・ソリッドタイプ・刃径より細い首径により深穴加工...

詳細を確認
未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬チャッキングリーマ CCRFM (OKタフコート):関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
2.95
0.5
80
3
4
50
26
1個
2.96
0.5
80
3
4
50
26
1個
2.97
0.5
80
3
4
50
26
1個
2.98
0.5
80
3
4
50
26
1個
2.99
0.5
80
3
4
50
26
1個
3
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.01
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.02
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.03
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.04
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.05
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.95
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.96
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.97
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.98
0.5
80
3
4
50
26
1個
3.99
0.5
80
3
4
50
26
1個
4
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.01
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.02
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.03
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.04
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.05
0.5
80
3
4
50
26
1個
4.95
0.5
80
4
6
50
26
1個
4.96
0.5
80
4
6
50
26
1個
4.97
0.5
80
4
6
50
26
1個
4.98
0.5
80
4
6
50
26
1個
4.99
0.5
80
4
6
50
26
1個
5
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.01
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.02
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.03
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.04
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.05
0.5
80
4
6
50
26
1個
5.95
0.8
100
6
6
65
26
1個
5.96
0.8
100
6
6
65
26
1個
5.97
0.8
100
6
6
65
26
1個
5.98
0.8
100
6
6
65
26
1個
5.99
0.8
100
6
6
65
26
1個
6
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.01
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.02
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.03
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.04
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.05
0.8
100
6
6
65
26
1個
6.95
1
110
6
6
70
26
1個
6.96
1
110
6
6
70
26
1個
6.97
1
110
6
6
70
26
1個
6.98
1
110
6
6
70
26
1個
6.99
1
110
6
6
70
26
1個
7
1
110
6
6
70
26
1個
7.01
1
110
6
6
70
26
1個
7.02
1
110
6
6
70
26
1個
7.03
1
110
6
6
70
26
1個
7.04
1
110
6
6
70
26
1個
7.05
1
110
6
6
70
26
1個
7.95
1
125
6
6
85
26
1個
7.96
1
125
6
6
85
26
1個
7.97
1
125
6
6
85
26
1個
7.98
1
125
6
6
85
26
1個
7.99
1
125
6
6
85
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
4,468
( 4,915 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,072
( 5,579 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
5,652
( 6,217 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
7,231
( 7,954 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目
8,265
( 9,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現
・ソリッドタイプ
・刃径より細い首径により深穴加工が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)
超硬ショートリーマ CSRFM (OKタフコート)
HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)
超硬パワフルリーマ CPRFM (OKタフコート)
超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM(OKタフコート)
CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格4,155-4,225 -3,934 -8,026 -4,155 -3,755 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜5日目5日目2日目〜
刃形状ストレートストレートストレート--ストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
刃径公差(mm)0~+0.0050~+0.0050~+0.0050~+0.0050~+0.005m5
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
シャンク径公差h6h6-0.02~-0.05h6h6-

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング