17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKコートプレミアム SEE3ZTA

ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKコートプレミアム SEE3ZTA
通常単価(税別)
5,97128,270
税込単価
6,56831,097
通常出荷日:5日目

【特長】・ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKタフコート SEE3ZTA:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6.5
15
6
60
1個
9.5
19
8
70
1個
11
22
10
75
1個
14
26
12
90
1個
18
32
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,971
( 6,568 )
5日目
8,290
( 9,119 )
5日目
11,551
( 12,706 )
5日目
24,748
( 27,223 )
5日目
28,270
( 31,097 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKコートプレミアム SEE3ZTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKコートプレミアム SEE3ZTA
SEE4TLA 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
SEE4TL 逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
SEE3 ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート
SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート
SEE4LA ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格5,971-7,784 -5,359 -3,901 -2,300 -7,464 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング