17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具 04AZB157

468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具

通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:2日目

【特長】・468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用の取付金具...

詳細を確認

    型番:

    04AZB157
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    メーカー紹介

    「測る」のその先へ。
    ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

    産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
    現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
    工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
    1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
    世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
    けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
    最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
    製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

    04AZB157の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04AZB157
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,041
    ( 3,345 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用の取付金具です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具の型番04AZB157のページです。 型番04AZB157に関する仕様情報を記載しております。
    468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具
    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
    デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
    368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R
    368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R(ミツトヨ品番)
    368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
    通常価格3,041104,715 -104,715 -52,747 -55,776 -51,345 -
    通常出荷日2日目19日目〜26日目在庫品1日目〜2日目〜19日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト