17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

通常単価(税別)
3,3736,561
税込単価
3,7107,217
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。

  • 商品タイプ
    アクセサリ
  • 表示形式
    アナログ
  • ロッド径 (mm)
    φ4
  • ロッドの基点誤差 (μm)
    ±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)

ご注意

  • ご使用前には必ず基点の確認と調整をお願い致します。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド 各部名称

外形図

単位:mm
329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. 基準面、測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面に基準面を押し当てながら、ゆっくりと測定面を接触させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点を確認してください。
基点が25mm以上の場合にはゲージブロックを使用し基点を確認してください。(図1)
基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
5. ロッドを交換する場合は、ロッドカラーとスピンドル端面の接触部分のゴミやホコリを取り除いてください。(写真1)
6. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図2)

329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図3)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
3. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量によって読取ります。(図5)
4. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
5. ロッド、ベース、基準面は、外部からの衝撃を与えないように注意してご使用ください。
6. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNO.207000)でロッド、基準面を防錆処理して、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 全長 L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

全長 L

(mm)

最小発注数量
0~25
104
1個
25~50
129
1個
50~75
154
1個
75~100
179
1個
275~300
379
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,373
( 3,710 )
4日目
3,482
( 3,830 )
2日目
3,904
( 4,294 )
2日目
4,332
( 4,765 )
2日目
6,561
( 7,217 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。

ご注意

  • ご使用前には必ず基点の確認と調整をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド
329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC
替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書
129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付
替ロッド式デプスマイクロメータ
デプスマイクロメータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,373-16,579 -24,975 -24,975 -12,421 -12,648 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜26日目19日目〜2日目在庫品1日目
商品タイプアクセサリデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログマイクロメータ式マイクロメータ式マイクロメータ式アナログアナログ
ロッド径(mm)φ4φ4φ44--
ロッドの基点誤差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング