17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

515シリーズ U形ハイトマスタ HMU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

515シリーズ U形ハイトマスタ HMU

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HMU-1000

2020年09月に販売終了となりました。

【特長】
・工作機械のテーブル送り検査などにも対応できるように横置き状態でも使用でき、応用範囲が一段と拡がっています。
・内蔵カウンタによるアナログ表示タイプです。カウンタの外観、仕様はHMP2と共通です。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
5~1010
デジタル/アナログ
アナログ
最小表示量(mm)
0.001
重量(kg)
63.5
商品タイプ
ハイトゲージ
寸法許容差(mm)
ブロック寸法H≦310mmのとき:±0.0015,ブロック寸法310<H≦610mmのとき:±0.0025,ブロック寸法610<H≦1010mmのとき:±0.0035
寸法許容差幅(mm)
ブロック寸法H≦610mmのとき:0.0015,ブロック寸法610<H≦1010mmのとき:0.002
有効ストローク(mm)
20
1回転ストローク(mm)
0.5
送り誤差(μm)
±1.5
送り戻り誤差(μm)
1.5
標準付属品
格納木箱

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト