17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド

517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:5日目~6日目

ミツトヨ 定盤 517シリーズ グラプレート(精密石定盤)スタンド

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド 外観寸法図
落下防止スタンドキャスタ付スタンド
(落下防止付)
H(mm)
517-203R-755~775
517-204R517-204CR755~775
517-205R517-205CR755~775
517-206R517-206CR755~775
517-207R517-207CR735~775
517-208R517-208CR735~775
-517-209CR735~775
517-210R517-210CR735~775

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
755~775
落下防止スタンド
1個
755~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
755~775
落下防止スタンド
1個
755~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
755~775
落下防止スタンド
1個
755~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
755~775
落下防止スタンド
1個
735~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
735~775
落下防止スタンド
1個
735~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
735~775
落下防止スタンド
1個
735~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
735~775
キャスタ付スタンド(落下防止付)
1個
735~775
落下防止スタンド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
5日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミツトヨ 定盤 517シリーズ グラプレート(精密石定盤)スタンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド
517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー
石製精密定盤
精密T型石定盤
石製精密Vブロック
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
メーカーミツトヨミツトヨアズワン新潟精機(SK)新潟精機(SK)ナベヤ
通常価格999,9991,43554,068 -30,468 -51,674 -66,725 -
通常出荷日5日目〜2日目15日目〜2日目2日目2日目〜
商品タイプその他その他石定盤石定盤Vブロック石定盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト