17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 記録紙セット(サーマルプリンタ用)

通常単価(税別)
7,797
税込単価
8,577
通常出荷日:4日目

【特長】10巻入り(25m巻き)でサーマルプリンタ用記録紙セットです。

  • 特長
    10巻入り(25m巻き),RA-120/10用

型番:

12AAH181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番特長
12AAH18110巻入り(25m巻き),RA-120/10用

12AAH181の仕様・寸法情報

特長
10巻入り(25m巻き),RA-120/10用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12AAH181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797
( 8,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
10巻入り(25m巻き)でサーマルプリンタ用記録紙セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 記録紙セット(サーマルプリンタ用)の型番12AAH181のページです。 型番12AAH181に関する仕様情報を記載しております。
211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 記録紙セット(サーマルプリンタ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 記録紙セット(サーマルプリンタ用)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番)
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 三爪チャック(ハンドル固定)
ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格7,79710,37325,58170,572152,7123,573 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
特長10巻入り(25m巻き),RA-120/10用SJ-310シリーズの標準駆動/検出器退避タイプは標準付属品,横駆動ユニットでの使用は不可Ra=約0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング