17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内径測定器 スパナ

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:4日目

【特長】・シリンダーゲージ・アクセサリ継足ロッド・各種内径を手軽に精密測定するために。

  • 本体符号
    CG-60AX,CG-150AX,CG-160AX,CGM-100X,CGM-160X

型番:

212556
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

212556の仕様・寸法情報

本体符号
CG-60AX,CG-150AX,CG-160AX,CGM-100X,CGM-160X
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
212556
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーゲージ・アクセサリ継足ロッド
・各種内径を手軽に精密測定するために。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径測定器 スパナの型番212556のページです。 型番212556に関する仕様情報を記載しております。
内径測定器 スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径測定器 スパナ
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)
内径測定器 アンビル CGB
内径測定器 アンビル CG-S18A
内径測定器 エクステンションロッド
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格5212822858611,748 -9,110 -
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目〜在庫品1日目〜
本体符号CG-60AX,CG-150AX,CG-160AX,CGM-100X,CGM-160XCG-S18ACG-S18ACGB-60X/CGB-150X/CGB-160XCG-S18A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト