17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

通常単価(税別)
1,116
税込単価
1,228
通常出荷日:2日目~4日目

穴の底面近くの内径測定ができます。測定子と各アンビルの先端は、すべて超硬合金ボールを使用していますので...

詳細を確認
  • 寸法 L22 (mm)
    7.5
  • 寸法 R4 (mm)
    SR1.5
  • 補足説明
    超硬ボール,測定サイズの目安の()内は50mmのサブアンビルを使用した場合のサイズを示します。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刻印

  • 本体符号

  • 測定サイズの目安(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刻印

本体符号

測定サイズの目安

(mm)

L1

(mm)

最小発注数量
6
CGF-60X,CGF-150X
60,75(125)
42.5
1個
7
CGF-150X
80(130)
47.5
1個
8
CGF-150X
85(135)
52.5
1個
9
CGF-150X
90(140)
57.5
1個
10
CGF-150X
95(145)
62.5
1個
11
CGF-150X
100(150)
67.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116
( 1,228 )
4日目
1,116
( 1,228 )
4日目
1,116
( 1,228 )
2日目
1,116
( 1,228 )
4日目
1,116
( 1,228 )
2日目
1,116
( 1,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

穴の底面近くの内径測定ができます。
測定子と各アンビルの先端は、すべて超硬合金ボールを使用していますので、耐久性・耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)
浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨアズワン
通常価格1,116104,715 -1,736 -30,324 -39,105 -36,100 -
通常出荷日2日目〜26日目在庫品1日目〜2日目26日目7日目〜
寸法 L22(mm)7.5-----
寸法 R4(mm)SR1.5-----
補足説明超硬ボール,測定サイズの目安の()内は50mmのサブアンビルを使用した場合のサイズを示します。測定面:チタンコーティング----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング