17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

通常単価(税別)
999,999
税込単価
1,099,999
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・内側マイクロメータの基点確認が確実に、簡単にできます。

  • サイズ (mm)
    高さ:63,幅:50
  • 標準付属品
    V溝ボックス(No.940286)1対,補助ブロック10mm 2個,カラー(No.602195)2個,クランプねじまわし(No.600324)1個
  • 寸法許容差 (μm)
    ±(1+L/150) L:ブロック間の長さ(mm)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 基点確認の範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

基点確認の範囲

(mm)

最小発注数量
364
25~300
1個
664
25~600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999
( 1,099,999 )
6日目
999,999
( 1,099,999 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側マイクロメータの基点確認が確実に、簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI
シリンダゲージ用スパナ
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)
シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格999,99930628530628231,126 -
通常出荷日5日目〜2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
サイズ(mm)高さ:63,幅:50くわえ幅:7,厚さ:1.5くわえ幅:3.9,厚さ:1.5くわえ幅:7,厚さ:1.5くわえ幅:3.9,厚さ:1.5-
標準付属品V溝ボックス(No.940286)1対,補助ブロック10mm 2個,カラー(No.602195)2個,クランプねじまわし(No.600324)1個-----
寸法許容差(μm)±(1+L/150) L:ブロック間の長さ(mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト