ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ

通常単価(税別)
48,171
税込単価
52,988
通常出荷日:4日目

【特長】・3段/5段×3種類の公差出力またはBCD出力が可能です。・スムージング機能でちらつきを軽減で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    -10~50℃(20~80%RH、非結露)
  • 入出力公差判定出力
    L1~L5(オープンコレクタ、BCD出力とパラメータによる切替)
  • 入出力BCD出力
    6桁(正/負論理)オープンコレクタ(公差判定出力とパラメータによる切替)
  • 入出力制御出力
    NOM(正常信号)オープンコレクタ
  • 入出力制御入力
    プリセット、表示ホールド、ピークデータクリア、公差判定BANK切替
  • 定格電源電圧
    DC+12~24V(端子台:M3)
  • 定格消費電力
    6W(MAX500mA)以下 1台に付き1A以上の電源を確保してください。
  • 表示方式
    デジタル
  • 公差判定表示
    LED表示(3段:橙、緑、赤/5段:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
  • 寸法(W×H×D) (mm)
    96×48×156

ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番:

EG-101Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
EG-101P
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ 外形図1

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

EG-101Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
量子化誤差
±1カウント
使用温度(湿度)範囲
0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲
-10~50℃(20~80%RH、非結露)
最大入力周波数
1.25MHz(応答速度はゲージに依存します)
最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲
0.01(±9999.99)/0.005(±999.995),0.001(±999.999)/0.0005(±99.9995),0.0001(±99.9999)[パラメータ設定式]
入出力公差判定出力
L1~L5(オープンコレクタ、BCD出力とパラメータによる切替)
入出力BCD出力
6桁(正/負論理)オープンコレクタ(公差判定出力とパラメータによる切替)
入出力制御出力
NOM(正常信号)オープンコレクタ
入出力制御入力
プリセット、表示ホールド、ピークデータクリア、公差判定BANK切替
定格電源電圧
DC+12~24V(端子台:M3)
定格消費電力
6W(MAX500mA)以下 1台に付き1A以上の電源を確保してください。
適合ゲージヘッド
LGF原点マーク付き
表示方式
デジタル
公差判定表示
LED表示(3段:橙、緑、赤/5段:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
寸法(W×H×D)(mm)
96×48×156

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-101Z

最大入力周波数

最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲

適合ゲージヘッド

最小発注数量
1.25MHz(応答速度はゲージに依存します)
0.01(±9999.99)/0.005(±999.995),0.001(±999.999)/0.0005(±99.9995),0.0001(±99.9999)[パラメータ設定式]
LGF原点マーク付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,171
( 52,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段/5段×3種類の公差出力またはBCD出力が可能です。
・スムージング機能でちらつきを軽減できます。(EG-101P, EG-101Z)
・DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形でシステムへの組込みが容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタの型番EG-101Zのページです。 型番EG-101Zに関する仕様情報を記載しております。
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格48,17150,820 -86,52014,79414,79471,148
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目2日目4日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタ測定子測定子カウンタ
量子化誤差±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント-
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)-
保存温度(湿度)範囲-10~50℃(20~80%RH、非結露)-10~50℃(20~80%RH非結露)-10~50℃(20~80%RH、非結露)-10~60℃(20~80%RH、非結露)-10~60℃(20~80%RH、非結露)-
入出力公差判定出力L1~L5(オープンコレクタ、BCD出力とパラメータによる切替)L1~L5、オープンコレクタ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト