17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

通常単価(税別)
317,700999,999
税込単価
349,4701,099,999
通常出荷日:4日目

【特長】・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調...

詳細を確認
  • 種類
    テスタ
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.0002
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

戻り誤差

(μm)

指示精度

(μm)

最小発注数量
0~1
0.2
±0.2
1個
0~5
0.8
±0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,700
( 349,470 )
4日目
999,999
( 1,099,999 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。
・ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取付穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格317,700-317,700123,300123,30023,73323,733
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目2日目
種類テスタテスタテスタテスタカウンタカウンタ
目量・最小表示(mm)0.00020.00020.0010.0010.01/0.001切換え0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト