17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リフティング用レバー

リフティング用レバー

通常単価(税別)
146656
税込単価
161722
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ミツトヨ ダイヤルゲージ リフティング用レバー。8種類のタイプをご用意。

ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

レバーNo.1 ダイヤルゲージ1シリーズ小形用
リフティング用レバー Fタイプ1
ダイヤルゲージ 1シリーズ用
リフティング用レバー Sタイプ1
レバーNo.2 ダイヤルゲージ2シリーズの測定範囲10mm以下標準用
リフティング用レバー Fタイプ2
ダイヤルゲージ2・3シリーズの測定範囲10mmを超え20mm以下用
リフティング用レバー Sタイプ2
レバーNo.3 ダイヤルゲージ3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
大形用および2シリーズの測定範囲20mm以下用
リフティング用レバー Fタイプ3
 

※1:ストップねじは付属されているものに交換し、ご使用ください。
※2:ストップねじはダイヤルゲージ本体に組み込まれているものをご使用ください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

補足説明

セット内容

適応機種

最小発注数量
リフティング用レバー(Sタイプ)
ダイヤルゲージ2・3シリーズの測定範囲10mmを超え20mm以下用
-
2050S(B)、2050S(B)-19、2320S(B)-10、2048S(B)-10、3050S(B)
1個
リフティング用レバー(Fタイプ)
ダイヤルゲージ1シリーズ小形用
レバー本体,ストップねじ
1040F(B)、1041F(B)、1044F(B)、1044F(B)-10、1045F(B)、1124F(B)、1013F(B)、1109F(B)、1929F(B)、1900F(B)
1個
ストップねじ
ダイヤルゲージ1シリーズ小形用,ダイヤルゲージ2シリーズの測定範囲10mm以下標準用,ID-SS/ID-SX/ID-CX用
-
-
1個
レバー本体
ダイヤルゲージ1シリーズ小形用
-
-
1個
リフティング用レバー(Fタイプ),リフティング用レバー(Sタイプ)
ダイヤルゲージ2シリーズの測定範囲10mm以下標準用,ダイヤルゲージ1シリーズ用
-
-
1個
リフティング用レバー(Fタイプ)
ダイヤルゲージ2・3シリーズの測定範囲10mm以下用,大形用及び2シリーズの測定範囲20mm以下用
レバー本体,ストップねじ
3046F(B)、3047F(B)、3109F(B)、4046(B)、2050FE(B)、2050FE(B)-09、2320FE(B)、543-681(B)、543-690(B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551
( 606 )
2日目
567
( 624 )
4日目
146
( 161 )
2日目
507491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
2日目
429
( 472 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミツトヨ ダイヤルゲージ リフティング用レバー。
8種類のタイプをご用意。

ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフティング用レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティング用レバー
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)
リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
テストインジケータ用ステム
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ用リフティングノブ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格146-6896895513891,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類リフティングレバーリフティングレバーリフティングレバーリフティングレバーステムリフティングノブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング