ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ USBインプットツールダイレクト USB-ITN |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM |
【特長】
・USB-ITNでフットスイッチ(No.937179T)を使う場合に必要なパソコン接続用のUSBアダプタです。
・USB-ITPAK V2.0と組合せて使う必要があり単体では機能しません。
【仕様】
・USB-ITPAKでフットスイッチの用途を設定し使い分けが可能です。
・データ制御「データ要求」「データキャンセル」「データスキップ」
・任意の文字列入力(例)「合格」「不合格」など
※USB-FSWもUSB-ITN同様にVCPドライバを組込んで使用します。


ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~